ESMU-100, Pt 1000, Ruostumaton teräs

087B1182

ESMU-100, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 100 mm, ruostumaton teräs

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.132 Kilogram
Nettopaino 0.132 Kilogram
Määrä 0.304 Liter
EAN 5702421064528

 

Aikavakio 2 s (vesi), 7 s (ilma)
Asennusversio G1/2A ja aluslevy (kuuluu toimitussisältöön)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMU-100, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 100 mm, ruostumaton teräs
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kotelointiluokka IP54
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] 6 mm
Lämpötila-anturin pituus [mm] 100 mm
Lämpötila-anturin tyyppi Pt 1000
Materiaali Ruostumaton teräs
Rakennepaine [bar] 25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Ruostumaton teräs, AISI 316
Sähköliitännät Riviliitn 2 johtimelle moottoriosaa, PG9-kaapeliläpivienti; kuuluu toimitussisältöön
Tuoteryhmä Sensors
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi ESMU-100
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 140 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality