ESMU-250, Pt 1000

087B1181

ESMU-250, погружной датчик температуры Pt 1000 , 250 мм, медь

Информация о продукте

Масса брутто 0.167 Kilogram
Вес нетто 0.166 Kilogram
Volume 0.791 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421064504

 

Contain batteries No
Description ESMU-250, погружной датчик температуры Pt 1000 , 250 мм, медь
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Label product Yes
REACH Candidate List substances No
Группа продуктов Sensors
Диаметр датчика температуры [мм] 6.6 мм
Длина датчика температуры [мм] 250 мм
Класс защиты корпуса IP54
Материал COPPER
Материал корпуса Медь
Монтажное исполнение G1/2A, прокладка (поставляется с изделием)
Номинальное давление [бар] 25 бар
Постоянная времени 2с (вода), 7с (воздух)
Температура теплоносителя [°C] [Max] 140 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Тип ESMU-250
Тип датчиков температуры Pt 1000
Электрическое соединение 2 клеммы, кабельный ввод PG9 (поставляется с изделием)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality