Датчик температуры, MBT 5410, Pt

084Z8280

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Выходной сигнал: Ohm

Информация о продукте

Масса брутто 0.68 Kilogram
Вес нетто 0.597 Kilogram
Volume 2.512 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423131662

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковки Групповая упаковка
Вставка датчика Сменный
Выходной сигнал Ohm
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.394 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 10 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Длина погружной части [дюймы] 2.36 дюйм
Длина погружной части, мм 60 мм
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Кол-во клемм [шт.] 3 шт
Количество в упаковке 8 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 85 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 185 °F
Материал защитной трубки AISI 316 Ti
Название продукта Датчик температуры
Обозначение типа MBT 5410-000-060-000-0000
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 100
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Степень защиты, IP IP67
Тип MBT 5410
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип погружной части Фиксиров.
Тип электрического соединения 2клеммы
Электрическое соединение Ящик (металлический/пластмассовый)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality