Датчик температуры, MBT 153, 3.500 м, Pt, 100 Ом

084Z6030

Электрическое соединение: Кабель, Тип кабеля: ПВХ

Информация о продукте

Масса брутто 0.112 Kilogram
Вес нетто 0.11 Kilogram
Volume 0.303 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423140954

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходной сигнал Ohm
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.236 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 6 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон температуры кабеля [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры кабеля [°F] [мин.] -40 °F
Длина кабеля [дюймы] 138 дюйм
Длина кабеля [м] 3.5 м
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 30 шт
Материал защитной трубки AISI 305
Название продукта Датчик температуры
Обозначение типа MBT 153-0000-0350
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 100
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Степень защиты, IP IP67
Тип MBT 153
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип кабеля ПВХ
Тип погружной части Переменная
Тип электрического соединения 2провода
Электрическое соединение Кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality