Датчик температуры, AKS 11, 8.500 м, Pt, 1000 Ом

084N0008

Диапазон измерения [°C]: -40 - 100, Электрическое соединение: Кабель, Тип кабеля: ПВХ

Информация о продукте

Масса брутто 0.17 Kilogram
Вес нетто 0.162 Kilogram
Volume 1.271 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422068112

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа продуктов Sensors
Диапазон измерения [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -40 °C
Длина кабеля [дюймы] 334.65 дюйм
Длина кабеля [м] 8.5 м
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 50 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 100 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 212 °F
Название продукта Датчик температуры
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 1000
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Степень защиты, IP IP67
Тип AKS 11
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип кабеля ПВХ
Тип электрического соединения 2провода
Цвет Черный
Электрическое соединение Кабель

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality