Датчик температури, AKS 11, 3.500 м, Pt, 1000 Ом

084N0003

null: -40 - 100, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: ПВХ

Информация о продукте

Масса брутто 0.078 Kilogram
Вес нетто 0.07 Kilogram
Volume 0.28 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422000532

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа продуктов Sensors
Диапазон измерения [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -40 °C
Длина кабеля [дюймы] 137.8 дюйм
Длина кабеля [м] 3.5 м
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 70 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 100 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 212 °F
Название продукта Датчик температуры
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 1000
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Степень защиты, IP IP67
Тип AKS 11
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип кабеля ПВХ
Тип электрического соединения 2провода
Электрическое соединение Кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality