Датчик температуры, EKS 211, 1.500 м, NTC, 5000 Ом

084B4403

Диапазон измерения [°C]: -40 - 80, Электрическое соединение: КАБЕЛЬ С КОНТАКТАМИ, Тип кабеля: ПВХ

Информация о продукте

Масса брутто 0.046 Kilogram
Вес нетто 0.04 Kilogram
Volume 0.157 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428099707

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
SCIP dossier product name NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Вставка датчика Фиксиров.
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.32 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 8 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.] 80 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.] 176 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -40 °C
Длина защитной гильзы термоэлемента[дюймы] 1.18 дюйм
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм] 30 мм
Длина кабеля [дюймы] 59.06 дюйм
Длина кабеля [м] 1.5 м
Допуск измерит. элемента датчика ± 5% (R) at 0°C
Идентичный продукт 084N1220
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 150 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Материал защитной трубки Thermoplastic polyester
Название продукта Датчик температуры
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 5000
Степень защиты, IP IP67
Тип EKS 211
Тип измерит. элемента датчика NTC
Тип кабеля ПВХ
Тип электрического соединения 2провода
Характеристики элемента NTC B(20/100): 3980 ±1,5%
Электрическое соединение КАБЕЛЬ С КОНТАКТАМИ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality