AMB 162, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 60 с/мм

082H0222

AMB 162 5Нм 3p 60c 230В

Информация о продукте

Масса брутто 0.625 Kilogram
Вес нетто 0.544 Kilogram
Volume 2 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104077765

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Нм 3p 60c 230В
REACH Candidate List substances No
Возвратная пружина опускает шток Нет
Возвратная пружина поднимает шток Нет
Группа продуктов Gear actuators
Класс защиты II
Класс защиты корпуса IP42
Крутящий момент [Нм] 5 Н·м
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения регулирование температуры в систем центрального теплоснабжения
Потребляемая мощность [Вт] 3 Вт
Ручное управление Да
Скорость перемещения штока [с/мм] 60 с/мм
Скорость привода [с/°] 60 с/°
Скорость электропривода Стандарт
Температура окружающей среды [°C] [Max] 50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 80 °C
Температура хранения [°C] [Min] -10 °C
Тип AMB 162
Тип привода Электрический
Тип управляющего сигнала Трёхпозиционный
Угол вращения [°] 90 °
Функция безопасности Нет
Частота [Гц] 50/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality