AMB 162, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 120 с/мм

082H0213

AMB 162 5Нм 3p 120c 24В

Информация о продукте

Масса брутто 0.614 Kilogram
Вес нетто 0.54 Kilogram
Volume 2 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104077581

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Нм 3p 120c 24В
REACH Candidate List substances No
Возвратная пружина опускает шток Нет
Возвратная пружина поднимает шток Нет
Группа продуктов Gear actuators
Класс защиты II
Класс защиты корпуса IP42
Крутящий момент [Нм] 5 Н·м
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Область применения регулирование температуры в систем центрального теплоснабжения
Потребляемая мощность [Вт] 3 Вт
Ручное управление Да
Скорость перемещения штока [с/мм] 120 с/мм
Скорость привода [с/°] 120 с/°
Скорость электропривода Стандарт
Температура окружающей среды [°C] [Max] 50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 80 °C
Температура хранения [°C] [Min] -10 °C
Тип AMB 162
Тип привода Электрический
Тип управляющего сигнала Трёхпозиционный
Угол вращения [°] 90 °
Функция безопасности Нет
Частота [Гц] 50/60

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality