AMZ 112, 156 m³/h, Rp 1 1/2

082G5410

AMZ 112 ON/OFF 2-tee tsooniventiili sisekeere 230V DN40

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.956 Kilogram
Netokaal 1.95 Kilogram
Volume 3.92 Liter
EAN 5710104079905

 

Alternatiivne rakendus VSP Päikesekütteseadmed
Alternatiivne soojuskandja Ringlusvesi
Alternatiivne soojuskandja 2 Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 ON/OFF 2-tee tsooniventiili sisekeere 230V DN40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kvs-väärtused [m³/h] 156 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 40 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Elu- ja ärihoonete keskküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIPi kausta tootenimi 082G5410
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 110 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Pole
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 6 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 6 bar
Tooterühm Motorized control valves
Töömoment [Nm] 10 N-m
Tüüp AMZ 112
Ventiili korpuse materjal CW 617 N UNI EN 12165
Ventiili kuuli materjal CW 614 N UNI EN 12164
Ventiili spindli materjal CW 614 N UNI EN 12164
Ventiili suurus DN 40
Ühenduse suurus Rp 1 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality