AMZ 112, 28 m³/h, Rp 3/4

082G5401

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 24V DN20

Tuotetiedot

Масса брутто 1.098 Kilogram
Вес нетто 1.035 Kilogram
Volume 4 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104079721

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 ON/OFF 2-tie, sisäkierre 24 V DN20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Karan asento Ei mitään
Käyttökohde Kotitalouksien ja kaupallinen keskuslämmitys
Liitostyypit Sisäkierre
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP-asiakirjan tuotenimi 082G5401
Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.] 6 bar
Tuoteryhmä Motorized control valves
Tyyppi AMZ 112
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP Aurinkoenergialaitokset
Venttiilin koko DN 20
Альтернативная среда Циркуляционная вода
Альтернативная среда 2 Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Диаметр [мм] 20 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 28 м³/ч
Количество портов 2
Крутящий момент [Нм] 5 Н·м
Материал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Материал шарового клапана CW 614 N UNI EN 12164
Материал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 40 бар
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 6 bar
Размер соединения Rp 3/4
Температура теплоносителя [°C] [Max] 110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality