Электроприводы, AME 23, Напряжение питания [В] пер. ток: 24

082G3016

AME 23 24В 15с/мм 10мм 450Н

Информация о продукте

Масса брутто 1.928 Kilogram
Вес нетто 1.92 Kilogram
Volume 2.893 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421510643

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 23 24В 15с/мм 10мм 450Н
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP dossier product name AMV(E) 23
Возвратная пружина опускает шток Да
Возвратная пружина поднимает шток Нет
Время поворота [с] 0 "
Группа продуктов Electrical actuators
Класс защиты II
Класс защиты корпуса IP54
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Область применения Централизованное отопление
Обратная связь по положению штока клапана Да
Потребляемая мощность [Вт] 9 Вт
Ручное управление Да
Скорость привода [с/мм] 15 с/мм
Скорость электропривода Стандарт
Температура окружающей среды [°C] [Max] 55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип AME 23
Тип привода Электрический
Тип управляющего сигнала Модулирующий/трёхпозиционный
Управляющий входной сигнал Y (В), импеданс (кОм) 24 кОм
Управляющий входной сигнал Y (мА), импеданс (Ом) 500
Управляющий входной сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Управляющий входной сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Усилие закрытия [Н] 450 Н
Функция безопасности Да
Ход [мм] 10 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality