Электроприводы, ABV, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

082F0051

ПРИВОД ABV, НЗ-220 В

Информация о продукте

Масса брутто 0.304 Kilogram
Вес нетто 0.304 Kilogram
Volume 0.556 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421509326

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ПРИВОД ABV, НЗ-220 В
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP dossier product name ABV NC
Возвратная пружина опускает шток Нет
Возвратная пружина поднимает шток Нет
Время поворота [с] 0 "
Группа продуктов Electrical actuators
Класс защиты корпуса IP41
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения температура подачи
Потребляемая мощность [Вт] 9 Вт
Ручное управление Да
Скорость привода [с/мм] 540 с/мм
Скорость электропривода Стандарт
Температура окружающей среды [°C] [Max] 60 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип ABV
Тип привода Термопневматический
Тип управляющего сигнала Двухпозиционный
Функция безопасности Нет
Частота [Гц] 50/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality