Программируемый контроллер, 6реле, MCX06D

080G0111

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

Информация о продукте

Масса брутто 0.334 Kilogram
Вес нетто 0.246 Kilogram
Volume 1.906 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423285389

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Автоматический прерыватель ДА
Аналоговые входы (AI) [шт.] 4 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.] 3 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Programmable controllers
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Идентичный продукт 080G0166
Количество в упаковке 16 шт
Комплект разъемов 080G0179
Комплект разъемов вкл. ДА
Название продукта Программируемый контроллер, 6реле
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Обозначение типа MCX06D
Потребляемая мощность [Вт] 6 Вт
Сертификация CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Способ монтажа DIN-рейка
Степень защиты, IP IP40
Тип MCX06D
Тип дисплея ЖК-дисплей
Тип соединения CANBUS
Функция Программируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.] 8 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 6 шт
Частота [Гц] 50/60Гц
Часы реального времени Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality