Распределитель хладагента, RD 33, 4 шт, 6.00 мм

069G201404

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 4, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 6

Информация о продукте

Масса брутто 0.148 Kilogram
Вес нетто 0.148 Kilogram
Volume 0.12 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422028086

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Группа продуктов Refrigerant distributors
Количество в упаковке 24 шт
Количество отверстий 4 шт
Макс. рабочее давление [бар] 49 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 711 psig
Название продукта Распределитель хладагента
Обозначение типа RD33-B06-B04
Размер выпуска [мм] 6 мм
Размер корпуса 33
Размер присоединения входа [мм] 16 мм
Сертификация UL
Тип RD 33
Тип входного соединения ПОД ПАЙКУ, ODM
Типоразмер сопла, [мм] 6 мм

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality