Терморегулирующий расширительный клапан, TUAE, R22/R407C

068U2237

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Информация о продукте

Масса брутто 0.188 Kilogram
Вес нетто 0.153 Kilogram
Volume 0.402 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422181774

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
В комплект входят Ремень термобаллона
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внешним выравниванием
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Группа жидкости 2
Группа продуктов Expansion valves
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 59 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм] 1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт 068U2423
Индикатор направления потока Лазерная гравировка: односторонняя стрелка
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 24 шт
Комплектующее к TUA
Макс. рабочее давление [бар] 34 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 500 psig
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Биметалл: сталь/медь
Название продукта Терморегулирующий расширительный клапан
Направление Прямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Поток С двунаправленным потоком и клапанным узлом 1–8
Размер выпуска [дюймы] 1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] 1/4 in
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
UL
Статический перегрев (SS) [°C] 4 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 7.2 °F
Тип TUAE
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Тип соединения внешнего выравнивания Под пайку, ODF
Уставка перегрева Регулируемый
Хладагенты R22/R407C
Хладагенты, сертифицированные по UL R22
R407C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality