Корпус расширительного клапана, TEH, Под пайку, ODF, 16.00 мм, Под пайку, ODF, 22.00 мм

067B4012

Направление: Угловой, Используется совместно с: TE 5, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 16, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22.00

Информация о продукте

Масса брутто 0.294 Kilogram
Вес нетто 0.261 Kilogram
Volume 0.31 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428321167

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
В комплект входят Винты
шайбы
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Группа продуктов Expansion valves
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно с TE 5
Количество в упаковке 32 шт
Комплектующее к TE 5
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Название продукта Корпус расширительного клапана
Направление Угловой
Поток Однонаправл.
Размер выпуска [мм] 22 мм
Размер присоединения входа [мм] 16 мм
Сбалансированный порт Нет
Сертификация LLC CDC TYSK
Тип TEH
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality