Элемент расширительного клапана, TE 12, R22/R407C

067B3211

Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Точка MOP [°C]: -20, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Информация о продукте

Масса брутто 0.708 Kilogram
Вес нетто 0.56 Kilogram
Volume 2.254 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428149211

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внешним выравниванием
Группа продуктов Expansion valves
Диапазон температур [°C] [Max] -25 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] -15 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -75 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 118 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм] 3000 мм
Количество в упаковке 9 шт
Комплектующее к TE 12
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 400 psig
Материал корпуса Латунь
Название продукта Элемент расширительного клапана
Обозначение типа Элемент
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] 1/4 in
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Тип TE 12
Тип соединения внешнего выравнивания ОТБОРТОВ.
Точка MOP [°C] -20 °C
Точка MOP[psig] MOP 20
Точка MOP[°F] -5 °F
Хладагенты R22/R407C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality