Клапанный узел для расширительного клапана, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2791

Product details

Bruto masa 0.134 Kilogram
Neto masa 0.102 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320986

 

Dodatki TXV accessories
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Hladilna sredstva R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Ime izdelka Orifice for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TE
Ime programa delov TE 5
Količina v pakiranju 8 kos
Možnost servisiranja TXV spare parts
Nazivna zmogljivost R134a, območje N [kW] 21 kW
Nazivna zmogljivost R134a, območje N [TR] 6 TR
Nazivna zmogljivost R22, območje B [kW] 21 kW
Nazivna zmogljivost R22, območje B [TR] 5.97 TR
Nazivna zmogljivost R22, območje N [kW] 32 kW
Nazivna zmogljivost R22, območje N [TR] 9 TR
Nazivna zmogljivost R404A, območje B [kW] 13.6 kW
Nazivna zmogljivost R404A, območje B [TR] 3.87 TR
Nazivna zmogljivost R404A, območje N [kW] 25 kW
Nazivna zmogljivost R404A, območje N [TR] 7 TR
Nazivna zmogljivost R407A, območje N [kW] 32 kW
Nazivna zmogljivost R407A, območje N [TR] 9 TR
Nazivna zmogljivost R407C, območje N [kW] 32 kW
Nazivna zmogljivost R407C, območje N [TR] 9 TR
Nazivna zmogljivost R407F, območje N [kW] 35 kW
Nazivna zmogljivost R407F, območje N [TR] 10 TR
Nazivna zmogljivost R507, območje B [kW] 13.6 kW
Nazivna zmogljivost R507, območje B [TR] 3.87 TR
Nazivna zmogljivost R507, območje N [kW] 25 kW
Nazivna zmogljivost R507, območje N [TR] 7 TR
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 18 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 5 TR
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Expansion valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Tip ORF
Uporablja se za izdelek TE 5
Velikost šobe 03
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality