HVZ 4 Ру16 15/2,5 2-ходовой, седельный, плоский конец

065Z5515

HVZ 4 Ру16 15/2,5 2-ходовой, седельный, плоский конец

Информация о продукте

Масса брутто 0.53 Kilogram
Вес нетто 0.52 Kilogram
Volume 0.337 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421526699

 

Contain batteries No
Description HVZ 4 Ру16 15/2,5 2-ходовой, седельный, плоский конец
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Горячая вода
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 15 мм
Динамический диапазон регулирования 50:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значение Kvs (B-AB) [м³/ч] 1.6 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 2.5 м³/ч
Количество портов 4
Материал конуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал седла клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 1 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 3.5 бар
Положение шпинделя A-AB: нормально закрытый
Размер соединения G 1/2
Расходная характеристика Логарифмическая
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VZ 4
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs] 1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Смесительный клапан
Ход [мм] 5.5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality