HVZ 3 Ру16 20/4 2-ходовой, седельный, плоский конец

065Z5421

HVZ 3 Ру16 20/4 2-ходовой, седельный, плоский конец

Информация о продукте

Масса брутто 0.506 Kilogram
Вес нетто 0.506 Kilogram
Volume 0.638 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421526637

 

Contain batteries No
Description HVZ 3 Ру16 20/4 2-ходовой, седельный, плоский конец
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 829f988a-e94f-4bd0-ba68-2f1c66658d54
SCIP dossier product name VZ 3 PN16 20/4 3-WAY SEATED FLAT END
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Горячая вода
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 20 мм
Динамический диапазон регулирования 50:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значение Kvs (B-AB) [м³/ч] 2.5 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 4 м³/ч
Количество портов 3
Материал конуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал седла клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 1 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 2.5 бар
Положение шпинделя A-AB: нормально закрытый
Размер соединения G 3/4
Расходная характеристика Логарифмическая
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VZ 3
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs] 1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Смесительный клапан
Ход [мм] 5.5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality