VZL 4 Ру16 15/0,25 4-ходовой, седельный, Conex

065Z2060

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

VZL 4 Ру16 15/0,25 4-ходовой, седельный, Conex

Информация о продукте

Масса брутто 0.414 Kilogram
Вес нетто 0.414 Kilogram
Volume 0.322 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421548493

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VZL 4 Ру16 15/0,25 4-ходовой, седельный, Conex
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Горячая вода
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 15 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 25 бар
Динамический диапазон регулирования 30:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значение Kvs (B-AB) [м³/ч] 0.25 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 0.25 м³/ч
Количество портов 4
Материал конуса клапана Латунь
Материал корпуса клапана Латунь
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал штока клапана Латунь
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Положение шпинделя A-AB: нормально закрытый
Расходная характеристика Линейная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VZL 4
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs] 1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Смесительный клапан
Ход [мм] 2.8 мм

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality