VZL 2 Ру16 20/3,5 2-ходовой, седельный, Conex

065Z2046

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

VZL 2 Ру16 20/3,5 2-ходовой, седельный, Conex

Информация о продукте

Масса брутто 0.52 Kilogram
Вес нетто 0.52 Kilogram
Volume 0.484 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421548271

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VZL 2 Ру16 20/3,5 2-ходовой, седельный, Conex
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Горячая вода
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 20 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 1 бар
Динамический диапазон регулирования 30:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 3.5 м³/ч
Количество портов 2
Материал конуса клапана Латунь
Материал корпуса клапана Латунь
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал штока клапана Латунь
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VZL 2
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs] 1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Ход [мм] 2.8 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality