HRE 3 Ру6 25/10 поворотный, 3-ходовой Rp1

065Z0419

HRE 3 Ру6 25/10 поворотный, 3-ходовой Rp1

Информация о продукте

Масса брутто 1.37 Kilogram
Вес нетто 1.35 Kilogram
Volume 2.223 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104033365

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRE 3 Ру6 25/10 поворотный, 3-ходовой Rp1
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 25 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 10 м³/ч
Количество портов 3
Крутящий момент [Нм] 5 Н·м
Материал конуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал скользящего башмака Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 6 бар
Область применения Отопление
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 1 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 1 бар
Размер соединения Rp 1
Расходная характеристика S-характеристика
Температура теплоносителя [°C] [Max] 110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип HRE 3
Типы соединения Внутренняя резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] Отвод: 0,5
Смешивание: 1,0
Функция Смесительный клапан

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality