HRB 3 Ру10 15/1.63 поворотный, 3-ходовой Rp1/2

065Z0402

HRB 3 Ру10 15/1.63 поворотный, 3-ходовой Rp1/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.662 Kilogram
Вес нетто 0.51 Kilogram
Volume 1.238 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104033587

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 Ру10 15/1.63 поворотный, 3-ходовой Rp1/2
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 6
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 15 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 1.63 м³/ч
Количество портов 3
Крутящий момент [Нм] 5 Н·м
Материал конуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал скользящего башмака Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 10 бар
Область применения Отопление
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 2 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 1 бар
Размер соединения Rp 1/2
Расходная характеристика S-характеристика
Температура теплоносителя [°C] [Max] 110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип HRB 3
Типы соединения Внутренняя резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] Отвод: 0,02
Смешивание: 0,05

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality