VL2 Ру6 Ду40/25 фланцевый

065Z0379

VL2 Ру6 Ду40/25 фланцевый

Информация о продукте

Масса брутто 6.098 Kilogram
Вес нетто 5.912 Kilogram
Volume 11.275 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104009315

 

Contain batteries No
Description VL2 Ру6 Ду40/25 фланцевый
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. dc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5
SCIP dossier product name VL2 PN6 flange
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Централизованное отопление
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 40 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 4 бар
Динамический диапазон регулирования 100:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 25 м³/ч
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал конуса клапана Латунь
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 6 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Расходная характеристика Равнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип VL 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] герметичная конструкция
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 15 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality