VL3 Ру6 Ду65/63 фланцевый

065Z0361

VL3 Ру6 Ду65/63 фланцевый

Информация о продукте

Масса брутто 20.8 Kilogram
Вес нетто 17.3 Kilogram
Volume 82.733 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104008080

 

Contain batteries No
Description VL3 Ру6 Ду65/63 фланцевый
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Централизованное отопление
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 65 мм
Динамический диапазон регулирования 100:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 63 м³/ч
Количество портов 3
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал конуса клапана Латунь
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 6 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 0.6 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 2.5 бар
Расходная характеристика Равнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип VL 3
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs] 1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] герметичная конструкция
Функция Смесительный клапан
Функция 2 Разгрузка по давлению
Ход [мм] 20 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality