VRB 3 Ру16 40/25 3-ходовой, седельный, наруж. резьба

065Z0159

VRB 3 Ру16 40/25 3-ходовой, седельный, наруж. резьба

Информация о продукте

Bruttovikt 3.596 Kilogram
Nettovikt 3.596 Kilogram
Volym 3.461 Liter
EAN 5702421559161

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRB 3 Ру16 40/25 3-ходовой, седельный, наруж. резьба
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a
SCIP dossier product name VRB 3 PN16 DN40-50
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Охлаждённая вода
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 40 мм
Динамический диапазон регулирования 100:1
Значения Kvs [м³/ч] 25 м³/ч
Количество портов 3
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал конуса клапана Латунь
Материал корпуса клапана Красная бронза, мат. № 2.196.1 (RG5)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение Расход
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 1 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 4 бар
Размер соединения G 2 1/4
Расходная характеристика Равнопроцентная
Тип VRB 3
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs] 1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] герметичная конструкция
Функция Смесительный клапан
Функция 2 Разгрузка по давлению
Ход [мм] 15 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality