Электроприводы, Привод AUMA Norm Ду250 RB / Ду200 FB

065N8220

Привод AUMA Norm Ду250 RB / Ду200 FB

Информация о продукте

Масса брутто 60 Kilogram
Вес нетто 58 Kilogram
Volume 0.525 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702421652190

 

Contain batteries No
Description Привод AUMA Norm Ду250 RB / Ду200 FB
REACH Candidate List substances No
Выключение термозащиты Да
Группа продуктов Ball valves accessories
Индикатор положения Да
Класс защиты корпуса IP68
Направление монтажа Все
Область применения Отопление и охлаждение
Обратная связь по положению штока клапана по требованию.
Стандарт сертификации EN 60259
EN ISO 5211
Температура окружающей среды [°C] [Max] 80 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -40 °C
Температура хранения [°C] [Max] 80 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип Electrical actuators
Тип управления электрический / ручной
Типы соединения Фланец редуктора
Угол вращения [°] 90 °
Частота [Гц] 50Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality