Шаровые краны, JIP-WW, стандартнопроходной., с фланцем под редуктор, Неполнопроходной, Ру 25, Ду 250, Сварной

065N0162

Кран JIP-WW Ду250 Ру25 GF

Produktdetaljer

Масса брутто 131.2 Kilogram
Вес нетто 106 Kilogram
Volume 385.575 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421650417

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Кран JIP-WW Ду250 Ру25 GF
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs] Величина протечки А
Высота до верха штока [мм] 5555 мм
Группа продуктов Ball valves
Диаметр клапана Ду 250
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 25 бар
Длина [mm] 530 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 5100 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Материал корпуса Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал корпуса клапана Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал свариваемых краёв Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал уплотнения конуса/седла PTFE+C
Материал уплотнения штока PTFE/графит
Материал шарового клапана Нержавеющая сталь
Материал штока клапана Нерж. сталь, например, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306
Направление монтажа Все
Область применения Отопление и охлаждение
Стандарт сертификации EN 12266, часть 1 P10-P11-P12 и часть 2 F20
Директива PED 97/23/EEC, модуль H1
Температура окружающей среды [°C] [Min] -40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 180 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип JIP-WW, RB, Gear flange
Тип клапана Неполнопроходной
Тип управления Фланец редуктора
Тип фланца под электропривод F16
Типы соединения Сварной
Угол вращения [°] 90 °
Функция Вкл/Выкл

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality