Доп.принадлежности для шаровых кранов, Редуктор SBFV Ду450–600 Q-6500 S

065B8284

Редуктор SBFV Ду450–600 Q-6500 S

Информация о продукте

Масса брутто 32 Kilogram
Вес нетто 32 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5702428949941

 

Contain batteries No
Description Редуктор SBFV Ду450–600 Q-6500 S
REACH Candidate List substances No
Группа продуктов Ball valves accessories
Индикатор положения Да
Класс защиты корпуса IP68
Крутящий момент [Нм] 6500 Н·м
Материал корпуса Чугун/ ковкий чугун
Направление монтажа Все
Область применения Отопление и охлаждение
Стандарт сертификации 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC
Температура окружающей среды [°C] [Max] 110 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -25 °C
Температура хранения [°C] [Max] 110 °C
Температура хранения [°C] [Min] -25 °C
Тип Non-standard Ball valves accessories
Тип управления Маховик
Тип фланца под электропривод F16/F25
Типы соединения Фланец редуктора
Угол вращения [°] 90 °
Функция Вкл/Выкл

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality