Rp 1/2

065B8241

Сетчатый фильтр FVR-D Ду15 Rp1/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.256 Kilogram
Вес нетто 0.25 Kilogram
Volume 0.189 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104042336

 

Contain batteries No
Description Сетчатый фильтр FVR-D Ду15 Rp1/2
Label product Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8241
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктов Auxiliary Products
Диаметр [мм] 15 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 4.5 м³/ч
Кол-во отверстий (Н/см²) 50
Материал Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS
Номинальное давление [бар] 25 бар
Размер отверстия [мм] 0.5 мм
Размер соединения Rp 1/2
Стандарт сертификации ISO 7/1
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип FVR-D
Тип сетчатого фильтра Со сливным шаровым краном
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality