FVR, Ду 50, С заглушкой, Rp 2

065B8240

Сетчатый фильтр FVR Ду50 Rp2

Информация о продукте

Масса брутто 1.606 Kilogram
Вес нетто 1.532 Kilogram
Volume 1.37 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104042312

 

Contain batteries No
Description Сетчатый фильтр FVR Ду50 Rp2
Label product Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8240
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктов Auxiliary Products
Диаметр [мм] 50 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 36 м³/ч
Кол-во отверстий (Н/см²) 50
Материал Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS
Номинальное давление [бар] 25 бар
Размер Ду 50
Размер отверстия [мм] 0.5 мм
Размер соединения Rp 2
Стандарт сертификации ISO 7/1
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип FVR
Тип сетчатого фильтра С заглушкой
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality