FVR, Ду 20, С заглушкой, Rp 3/4

065B8236

Сетчатый фильтр FVR Ду20 Rp3/4

Информация о продукте

Масса брутто 0.3 Kilogram
Вес нетто 0.29 Kilogram
Volume 0.168 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104042237

 

Contain batteries No
Description Сетчатый фильтр FVR Ду20 Rp3/4
Label product Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8236
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктов Auxiliary Products
Диаметр [мм] 20 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 7.9 м³/ч
Кол-во отверстий (Н/см²) 50
Материал Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS
Номинальное давление [бар] 25 бар
Размер Ду 20
Размер отверстия [мм] 0.5 мм
Размер соединения Rp 3/4
Стандарт сертификации ISO 7/1
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип FVR
Тип сетчатого фильтра С заглушкой
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality