FVF, Ру 16, Ду 80, Со сливным шаровым краном, Фланец

065B7733

FVF Ду80 Ру16 с установленным шаровым клапаном

Информация о продукте

Масса брутто 16.05 Kilogram
Вес нетто 15.498 Kilogram
Volume 22.349 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421555583

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF Ду80 Ру16 с установленным шаровым клапаном
EU RoHS compliance Out of scope
Label product Yes
REACH Candidate List substances No
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктов Auxiliary Products
Диаметр [мм] 80 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 140 м³/ч
Класс давления Ру 16
Кол-во отверстий (Н/см²) 25
Материал Серый чугун марки EN-GJL-250 (GG25)
Номинальное давление [бар] 16 бар
Размер Ду 80
Размер отверстия [мм] 1.18 мм
Размер соединения 80
Стандарт сертификации DIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип FVF
Тип сетчатого фильтра Со сливным шаровым краном
Типы соединения Фланец

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality