Обратный клапан, NVD 812, PN 40, Ду 32, Между фланцем

065B7533

NVD 812 Ру40 Ду32

Информация о продукте

Масса брутто 0.444 Kilogram
Вес нетто 0.403 Kilogram
Volume 0.205 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104063607

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 812 Ру40 Ду32
EU RoHS compliance Out of scope
Label product Yes
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances No
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Бытовая вода
Группа продуктов Butterfly valves
Диаметр [мм] 32 мм
Диаметр клапана Ду 32
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 18 м³/ч
Класс давления PN 40
Количество портов 2
Материал корпуса клапана Нержавеющая сталь
Направление монтажа свободный
Номинальное давление [бар] 40 бар
Область применения Централизованное отопление
Температура теплоносителя [°C] [Max] 350 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип NVD 812
Тип клапана Обратный клапан
Тип управления Автоматический
Типы соединения Между фланцем
Функция Обратный клапан

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality