Обратный клапан, NVD 802, Ру 16, Ду 100, Между фланцем

065B7525

NVD 802 Ру16 Ду100

Информация о продукте

Масса брутто 3.65 Kilogram
Вес нетто 3.597 Kilogram
Volume 2.132 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104063461

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 802 Ру16 Ду100
EU RoHS compliance Out of scope
Label product Yes
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6da07f71-3bed-4966-9b43-81b4119a664d
SCIP dossier product name 065B7525
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Бытовая вода
Группа продуктов Butterfly valves
Диаметр [мм] 100 мм
Диаметр клапана Ду 100
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 182 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Направление монтажа свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Температура теплоносителя [°C] [Max] 100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип NVD 802
Тип клапана Обратный клапан
Тип управления Автоматический
Типы соединения Между фланцем
Функция Обратный клапан

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality