Обратный клапан, NVD 802, Ру 16, Ду 80, Между фланцем

065B7524

NVD 802 Ру16 Ду80

Информация о продукте

Масса брутто 2.245 Kilogram
Вес нетто 2.194 Kilogram
Volume 1.238 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104063447

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 802 Ру16 Ду80
EU RoHS compliance Out of scope
Label product Yes
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6da07f71-3bed-4966-9b43-81b4119a664d
SCIP dossier product name 065B7524
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Бытовая вода
Группа продуктов Butterfly valves
Диаметр [мм] 80 мм
Диаметр клапана Ду 80
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 111 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Направление монтажа свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Температура теплоносителя [°C] [Max] 100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип NVD 802
Тип клапана Обратный клапан
Тип управления Автоматический
Типы соединения Между фланцем
Функция Обратный клапан

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality