Обратный клапан, NVD 895, Ру 16, Ду 400, Между фланцем

065B7504

NVD 895 Ру16 Ду400

Информация о продукте

Масса брутто 95 Kilogram
Вес нетто 83 Kilogram
Volume 199.52 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104065847

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 Ру16 Ду400
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP dossier product name 065B7504
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Бытовая вода
Группа продуктов Butterfly valves
Диаметр [мм] 400 мм
Диаметр клапана Ду 400
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 5867 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Материал корпуса клапана Кованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Направление монтажа свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Температура теплоносителя [°C] [Max] 100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип NVD 895
Тип клапана Обратный клапан
Тип управления Автоматический
Типы соединения Между фланцем
Функция Обратный клапан

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality