Обратный клапан, NVD 895, Ру 16, Ду 150, Между фланцем

065B7500

NVD 895 Ру16 Ду150

Информация о продукте

Масса брутто 7.933 Kilogram
Вес нетто 7.933 Kilogram
Volume 3.872 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104063324

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 Ру16 Ду150
EU RoHS compliance Out of scope
Label product Yes
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP dossier product name 065B7500
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Бытовая вода
Группа продуктов Butterfly valves
Диаметр [мм] 150 мм
Диаметр клапана Ду 150
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 698.4 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Направление монтажа свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Температура теплоносителя [°C] [Max] 100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип NVD 895
Тип клапана Обратный клапан
Тип управления Автоматический
Типы соединения Между фланцем
Функция Обратный клапан

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality