VF 2 Ру16 100/145 2-ходовой, седельный, Conex

065B3205

VF 2 Ру16 100/145 2-ходовой, седельный, Conex

Информация о продукте

Масса брутто 44.8 Kilogram
Вес нетто 40.4 Kilogram
Volume 88.8 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421510964

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 2 Ру16 100/145 2-ходовой, седельный, Conex
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. db8884b3-dc94-4e5e-97b4-8e421697e20c
SCIP dossier product name 065B3205
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSP Централизованное отопление
Группа продуктов Other valves
Диаметр [мм] 100 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 1.5 бар
Динамический диапазон регулирования 100:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 145 м³/ч
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал конуса клапана Красная бронза CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Расходная характеристика Равнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип VF 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Ход [мм] 30 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality