VFQ 2, Ру 16, Ду 80, 80.00 м³/ч, Фланец

065B2661

VFQ2 Ру16 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 36.4 Kilogram
Вес нетто 32.15 Kilogram
Volume 91.2 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421809259

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFQ2 Ру16 80/80 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 80 мм
Диаметр клапана Ду 80
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 80 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.39
Коэффициент кавитации 25% 0.45
Коэффициент кавитации 50% 0.49
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.45
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFQ 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.03
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 18 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality