VFG 33, Ру 16, Ду 100, 125.00 м³/ч, Фланец

065B2604

VFG33 Ру16 100/125 3-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 83 Kilogram
Вес нетто 83 Kilogram
Volume 105.6 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421805213

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG33 Ру16 100/125 3-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 100 мм
Диаметр клапана Ду 100
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 бар
Динамический диапазон регулирования 1:50
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 125 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 3
Коэффициент начала кавитации 0.4
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапана Кованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя A-AB: нормально закрытый
Расходная характеристика Линейная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFG 33
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Утечка через перепуск. отверстие, макс. [% Kvs] 0.05 %
Функция Разгрузка по давлению
Функция 2 Смесительный клапан
Ход [мм] 20 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality