VFG 33, Ру 16, Ду 80, 80.00 м³/ч, Фланец

065B2603

VFG33 Ру16 80/80 3-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 46.8 Kilogram
Вес нетто 46.8 Kilogram
Volume 91.2 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421805206

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG33 Ру16 80/80 3-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 80 мм
Диаметр клапана Ду 80
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 бар
Динамический диапазон регулирования 1:50
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 80 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 3
Коэффициент начала кавитации 0.45
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапана Кованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя A-AB: нормально закрытый
Расходная характеристика Линейная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFG 33
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Утечка через перепуск. отверстие, макс. [% Kvs] 0.05 %
Функция Разгрузка по давлению
Функция 2 Смесительный клапан
Ход [мм] 16 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality