VFGS 2, Ру 16, Ду 150, 280.00 м³/ч, Фланец

065B2440

VFGS2 Ру16 150/280 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 199 Kilogram
Вес нетто 199 Kilogram
Volume 643.2 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421803578

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFGS2 Ру16 150/280 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Циркуляционная вода
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 150 мм
Диаметр клапана Ду 150
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 12 бар
Допустимая среда Пар
Значения Kvs [м³/ч] 280 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.3
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4313
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Пар
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 300 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFGS 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 24 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality