VFGS 2, Ру 16, Ду 40, 20.00 м³/ч, Фланец

065B2434

VFGS2 Ру16 40/20 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 15.532 Kilogram
Вес нетто 14.344 Kilogram
Volume 21.405 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421803516

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFGS2 Ру16 40/20 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Циркуляционная вода
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 40 мм
Диаметр клапана Ду 40
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда Пар
Значения Kvs [м³/ч] 20 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.55
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Пар
Положение шпинделя Нормально открытый
Расходная характеристика Линейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 300 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VFGS 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.03
Функция Разгрузка по давлению
Ход [мм] 8 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality