VM 2, Ру 25, Ду 15, 0.40 м³/ч, G 3/4 A

065B2011

VM 2 Ру25 15/0,4 2-ходовой, седельный, наруж. резьба

Product details

Масса брутто 0.922 Kilogram
Вес нетто 0.918 Kilogram
Volume 1.133 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421508848

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VM 2 Ру25 15/0,4 2-ходовой, седельный, наруж. резьба
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e1802f51-bcdf-4ab7-950f-3856daa07f75
SCIP dossier product name VM2 (2)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Альтернативное применение VSP Отопление
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 15 мм
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Динамический диапазон регулирования 50:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 0.4 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.34
Коэффициент кавитации 25% 0.58
Коэффициент кавитации 50% 0.52
Коэффициент кавитации 75% 0.5
Коэффициент начала кавитации 0.5
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь
Материал корпуса клапана Красная бронза, мат. № 2.196.1 (RG5)
Материал сальникового уплотнения EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь
Материал штока клапана Нержавеющая сталь
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя Нормально открытый
Размер соединения G 3/4 A
Расходная характеристика Регулирование
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VM 2
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Ход [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality