VFS 2, Ру 25, Ду 40, 25.00 м³/ч, Фланец

065B1540

VFS 2 Ру25 40/25 2-ходовой, седельный, Conex

Информация о продукте

Масса брутто 9.552 Kilogram
Вес нетто 9.552 Kilogram
Volume 12.915 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421512708

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFS 2 Ру25 40/25 2-ходовой, седельный, Conex
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP dossier product name VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативная среда 2 Пар
Альтернативное применение VSP Охлаждённая вода
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 40 мм
Диаметр клапана Ду 40
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 7 бар
Динамический диапазон регулирования 100:1
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 25 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь
Материал корпуса клапана Кованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Пар
Расходная характеристика Равнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип VFS 2
Типы соединения Фланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Ход [мм] 15 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality