VGUF, Ру 25, Ду 40, 20.00 м³/ч, Фланец

065B0798

VGUF Ру25 40/20 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 10.015 Kilogram
Вес нетто 10.015 Kilogram
Volume 14.31 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421543801

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGUF Ру25 40/20 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 40 мм
Диаметр клапана Ду 40
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 20 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапана Кованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Охлаждение
Положение шпинделя нормально закрытый
Размер соединения 40
Расходная характеристика Приблизит. линейный
Соединение по стандарту EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VGUF
Типы соединения Фланец
Устройство разгрузки Поршень
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Регулирующий клапан
Ход [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality