VGS, Ру 25, Ду 25, 6.30 м³/ч, G 1 1/4 A

065B0790

VGS Ру25 25/6,3 2-ходовой, резьбовой, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 1.584 Kilogram
Вес нетто 1.584 Kilogram
Volume 1.365 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421543726

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS Ру25 25/6,3 2-ходовой, резьбовой, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP dossier product name VGS PN25
Альтернативная среда Циркуляционная вода
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 25 мм
Диаметр клапана Ду 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 10 бар
Допустимая среда Пар
Значения Kvs [м³/ч] 6.3 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4122
Материал корпуса клапана Красная бронза, мат. № 2.196.1 (RG5)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Пар
Положение шпинделя Нормально открытый
Размер соединения G 1 1/4 A
Расходная характеристика Приблизит. линейный
Соединение по стандарту ISO 228/1
Температура теплоносителя [°C] [Max] 200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VGS
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Регулирующий клапан
Ход [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality